- Číslo výrobku:
- DK 5501.450
- Popis výrobku
- Systémové děrování k montáži příslušenství a ventilaci komponentů s bočním výstupem vzduchu.
- Výhody
- Jednoduché zavěšení do systémového děrování 19" montážních profilů po nastavení potřebných vzdáleností 19" roviny
- Oblasti použití
- Pro montáž k přední montážní rovině
- Pro podepření těžkých vestavných komponent
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Délka
- 675 mm
- Možnosti montáže
- pro 19" profilové lišty standard
- Montážní pokyn
- 19" vzdálenost mezi rovinami ve VX IT musí být před montáží adekvátně upravena
- Zatížitelnost
- 800 N, statické
- Poznámka
- Efektivní kontaktní plocha na každé straně 35 mm
- Kontaktní plocha
- Šířka: 35 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
TS IT
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,8 kg
- Brutto hmotnost
- 2,02 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177679009
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Kluzná lišta pro 19´´ rovinu, hl 745mm