- Číslo výrobku:
- VX_IT 5302.167
- Provedení
- pro 19" profilovou lištu VX IT standard
- Popis výrobku
- Pro variabilní montáž standardních 482,6 mm (19") profilových lišt do 800 mm širové síťové/serverové skříně.
- Výhody
- Montáž může být symetrická nebo asymetrická
- Více místa pro vedení kabelů nebo integraci Liquid Cooling Unit (LCU) u jednostranné, asymetrické (bočně přesazené) instalace
- Optimální pro integraci palcových profilových lišt pro alternativní vybavení 21", 23" nebo 24" komponenty
- Pro zvýšení energetické účinnosti integrované klimatizace rozváděče lze oblast okolo palcové montážní roviny zaslepit pomocí usměrňovacích plechů vzduchu a cíleně tak použít ochlazující se proud vzduchu a redukovat proud odpadního vzduchu
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- 4000 N
- Montážní pokyn
- Upevnění se provádí přímo ke konstrukci rámu
- Pro přišroubování profilových lišt k příčným nosníkům jsou nutné přídavné montážní úhelníky pro 19" profilové lišty VX IT 5302169.
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,6 kg
- Brutto hmotnost
- 3,82 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Příčný nosník, pro profilovou lištu VX IT, standard, 482,6 mm (19"), k upevnění palcových profilových lišt s variabilní hloubkou a šířkou ve skříních o šířce 800 mm