Pohledové clony, 482,6 mm (19"), horizontální pro adaptérové profily

Číslo výrobku: TS 8613.030

Pro vyrovnání mezi vestavěnými komponentami, 482,6 mm (19"), umístěnými v plné výšce skříně, a světlou výškou skříně.

Číslo výrobku:
TS 8613.030
Popis výrobku
Vyrovnání mezi vestavěnými komponentami, 482,6 mm (19"), umístěnými v plné výšce skříně a světlou výškou skříně.
Materiál
Hliníkový protlačovaný profil
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Výška: = 1.800 mm
= 2.200 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,571 kg
Číslo celní sazby
76169990
EAN
4028177213142
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS Pohledové clony, 482.6 mm (19"), horizontální pro adaptérové profily, pro výšku: 1800/2200 mm