Otočný rám, velký pro skříně VX s šířkou 600, 800 a 1200 mm

Číslo výrobku: VX 8619.023

Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.

Číslo výrobku:
VX 8619.023
Provedení
Kryt jednostranný
Popis výrobku
Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástřikem
Barva
Kryt: RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně uzavíracího systému, 130° závěs
Materiál pro upevnění na montážní sadu
Montážní pokyn
Podle montážní situace je třeba použít systémové chassis 23 x 64 mm.
Poznámka
K zajištění otevřeného otočného rámu je zapotřebí aretace otočného rámu.
Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Výška: ≥ 2.000 mm
Výškové moduly
40 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
18,32 kg
Brutto hmotnost
20 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177920385
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX Otočný rám, velký, s kryty na jedné straně, pro šířku 800mm, minimální výška rozváděče 2000 mm, 40 U
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Datové listy
Technika v detailu