Lišta pro mechanické uchycení kabelů pro patch panel

Číslo výrobku: DK 7610.000

Pro tahové odlehčení přiváděných nebo vyváděných datových kabelů, podle potřeby s pružinovými svorkami pro uchycení a připojení stínění kabelů.

Číslo výrobku:
DK 7610.000
Provedení
bez kontaktního spoje se stíněním kabelu
Popis výrobku
K odlehčení tahu přiváděných nebo vyváděných datových kabelů. Podle potřeby s pružinovými svorkami pro uchycení a připojení stínění kabelů. Spojení s patch panelem je realizováno na samotném panelu pomocí upevňovacího svorníku.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,481 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177132504
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Třmen pro uchycení kabelu