Ochrana hran

Obj. č.: DK 7072.100

Pro opláštění výřezů s ostrými hranami, poskytuje ochranu před zraněním, resp. brání poškození protažených kabelů, lze zkrátit.

Obj. č.:
DK 7072.100
Popis výrobku
K opláštění ostrohranných výřezů. Poskytuje ochranu před zraněním, resp. brání poškození protažených kabelů. Ochrana hran je vhodná pro tloušťky materiálů cca 1,0 – 2,0 mm, lze ji zkrátit na požadovanou délku.
Materiál
plast PVC
Barva
Černá
Délka
10 m
Rozměry
Šířka: 6 mm
Výška: 11 mm
Délka: 10 m
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,41 kg
Brutto hmotnost
0,47 kg
Číslo celní sazby
39162000
EAN
4028177246614
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Popis výrobku
Pryž. ochrana ostrých hran plechů, 10m