- Číslo výrobku:
- SZ 2400.900
- Popis výrobku
- Pro konektorové kabely a vedení osazené konektory. Montáž na 24-pólové, resp. 16-pólové konektorové drážky v modulových deskách pro příčku a kovové přírubové desky.
- Výhody
- Jednotlivé kabely lze dodatečně vybavit a vyměnit i bez demontáže těsnicího rámu
- Materiál
- Rám: polyamid
Ploché těsnění: CR
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Potřebný výřez
- 24 pólů
- Number modules 20 x 20
- 10 ks
- Rozměry
- Šířka: 145 mm
Hloubka: 67 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 64
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,12 kg
- Brutto hmotnost
- 0,145 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
-
SZ Těsnící rámeček pro těsnící moduly, pro výřez 24pólový