Elastický upínací profil

Číslo výrobku: SZ 2573.000

K utěsnění kabelů zavedených mezi díly plechového dna, zejména vhodné pro shodné průřezy kabelů.

Číslo výrobku:
SZ 2573.000
Popis výrobku
K utěsnění kabelů zavedených mezi díly plechového dna. Vhodný obzvláště pro stejné průřezy kabelů.
Materiál
Polyuretanová pěnová hmota
Průřez: 30 x 30 mm
Délka
3 m
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Typ skříně: TS
Typ skříně: TP
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55 při správné montáži
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,11 kg
Brutto hmotnost
0,133 kg
Číslo celní sazby
40169997
EAN
4028177028234
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ Elastický upínací profil, PU pěna, délka 3000 mm