Profil pro zavedení kabelů, středový pro TS, TP

Číslo výrobku: TS 8802.120

K nasazení na podlahové plechy.

Číslo výrobku:
TS 8802.120
Popis výrobku
K utěsnění kabelů zavedených mezi podlahovými plechy.
Výhody
Zvláště vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy
Technické údaje
Elastický upínací profil: Průřez: 30 x 25 mm
Oblasti použití
K nasazení na podlahové plechy
Materiál
Hliníkový protlačovaný profil
Elastický upínací profil: PU pěna
Rozsah dodávky
Nástrčných profilů, včetně elastických svěrných profilů
Poznámka
2 kusy jsou dostačující pro jeden podlahový otvor do šířky skříně 800 mm
Od šířky skříně 1000 mm jsou v podlaze k dispozici dva otvory. Do každé skříně lze namontovat 4 kusy
Vhodné pro
Typ skříně: TS: = 1.200 mm
Typ skříně: TP
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55 při správné montáži
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,433 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177382510
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
TS profil pro zavedení kabelů, uprostřed, pro TS, VX SE, TP, pro šířku 1200 mm