- Obj. č.:
- SG 2368002
- Provedení
- pro montáž na stěnu/základnu
- Popis výrobku
- Volitelně pro vedení nebo montáž na stěnu/podlahu. Pružinové svorky v připojovacím prvku. S krytem pro optické prvky. Ochrana proti dotyku dle VDE.
- Výhody
- Snadná montáž a vytvoření kontaktního spoje pomocí bajonetového uzávěru.
- Popis funkce
- Možná je modulární konstrukce s přípojnými, optickými, akustickými prvky a popisovací tabulkou
- Materiál
- Skříň z polyamidu
- Barva
- Černá
- Signal pillar
- modulární
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 65
- Jmenovité provozní napětí
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,089 kg
- Brutto hmotnost
- 0,099 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177953581
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Popis výrobku
-
Připojovací prvek pro signální sloupky, modulární pro na stěnu/základnu