- Číslo výrobku:
- SZ 2482.210
- Provedení
- Stěnový konektor USB 2.0 typu A na vnitřní zástrčku typu A
- Popis výrobku
- K prodloužení rozhraní uvnitř skříně, např. u průmyslových PC a přepínačů, až k vnější straně skříně. Připojení na stěnu vyžaduje jen tolik místa jako tlačítko.
- Výhody
- Rychlý přístup při údržbě
- Zůstává zachován stupeň krytí skříně
- Kontramatice se sama zařízne do nátěru, takže vznikne vodivý spoj
- Ochranné víčko zajištěné proti ztrátě
- Materiál
- Skříň: mosaz
Kryt: hliník
Těsnění: polyamid
- Povrch
- Skříň: poniklovaná
Kryt: eloxovaný
- Délka
- 0,5 m
- Rozměry
- Délka: 0,5 m
- Pro tloušťku stěny (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP67 při zavřeném ochranném víčku
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,08 kg
- Brutto hmotnost
- 0,087 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177516311
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Popis výrobku
-
SZ USB 2.0 -prodluž. kabel 0,5m