- Číslo výrobku:
- SM 6002.130
- Popis výrobku
- Mimořádně plochá klávesnice s kurzorovými klávesami a trackballem. Rukojeť slouží zároveň jako dlaňová opěra. Ergonomickou práci zajišťuje 10° šikmý výsuv.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Čelní panel: s práškovým nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozhraní
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- Možnosti montáže
- na všech dostatečně velkých plochách (např. dveře, bočnice)
- Čelní panely
- přímo do panelu Comfort nebo Optipanel s vhodnou velikostí
- Layout
- německy
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...50 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -10 °C...60 °C
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 65 (z přední strany, uzavřené)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,722 kg
- Brutto hmotnost
- 4,922 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo celní sazby
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Popis výrobku
-
Klávesnice výsuv. německy RAL7034