Nosná lišta TH 35/15 dle normy EN 60 715 pro VX, TS, VX SE

Číslo výrobku: SZ 4934.000

K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.

Číslo výrobku:
SZ 4934.000
Popis výrobku
K nasunutí a zaklapnutí svorek nebo jiných komponentů se zaklapávací technikou podle EN 60 715.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Délka nosné lišty
555 mm
Možnosti montáže v podstavci AX
In base/plinth width 600 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm
Vhodné pro
Systém podstavce AX
Balení
6 ks
Netto hmotnost
1,74 kg
Brutto hmotnost
1,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177114395
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Popis výrobku
SZ Nosná lišta TH 35/15 dle normy EN 60 715 pro TS, SE, pro Š/H: 600 mm, délka 555 mm
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny