- Číslo výrobku:
- PK 9550.000
- Popis výrobku
- Pro individuální vnitřní vybavení.
- Materiál
- Tvrzený papír s vrstvou melaminfenolové pryskyřice 2,5 mm
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Montážní deska
Samořezné upevňovací šrouby
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 331 mm x 220 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: PK
Šířka: = 360 mm
Výška: = 254 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,2 kg
- Brutto hmotnost
- 1,251 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
Mont. deska ke skříňce PK 9523,9524,4ks