Kompaktní svítidlo

Číslo výrobku: SZ 4140.010

Kompaktní osvětlení – úzké a prostorově úsporné světlo pro použití v rozváděčové skříni

Číslo výrobku:
SZ 4140.010
Výhody
Štíhlejší: O cca 50 % menší výška a hloubka, a tedy o cca 75 % menší objem než běžná svítidla
Rychlejší: Univerzální rychlé upevnění pomocí spon, šroubů nebo silných magnetů v otvorech TS (na přání). Jednoduše zasunete ze strany nebo zezadu,namontujete svítidlo – a je to!
Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru
Transparentní kryt svítidla, uvnitř drážkovaný
Barva
V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompaktní svítidlo se sadami upevňovacích spon a šroubů
Světelný zdroj
Kryt osvětlení
Přívodní kabel
Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovitý příkon
8 W
Délka přívodního kabelu
3 m
Mounting distance screws
475 mm
Ballast
Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí
Možnosti připojení
Integrovaný připojovací kabel s otevřeným koncem
Dveřní polohový spínač
Světelný zdroj
Zářivka T5
Třída ochrany
II (s ochrannou izolací)
Spínač (typ)
Integrovaný on/off/dveřní polohový spínač
Cable deflection via rear possible
ano
Light cover
ano
Druh montáže svítidla
Šroubové upevnění
Západky do rastru
Upevnění magnetem (příslušenství)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet
400 mm
Možnosti montáže
TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý
TS, SE vertikální profil: přímý
SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: přímé
SE profily bočně od stropního rámu: přímé
AE, CM, TP: s magnetickou upevňovací sadou
AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
Poznámka
Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru
Poznámka k obj. č.
Možnost protažení kabelů přes zadní stranu
Rozměry
Šířka: 455 mm
Výška: 59 mm
Hloubka: 24 mm
Rozsah provozních teplot
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0,083 ‐ 0,149 A
Jmenovitý proud
0,045 ‐ 0,088 A
Rozsah skladovacích teplot
-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,504 kg
Číslo celní sazby
94054990
EAN
4028177522725
ECLASS 8.0
27189241
Popis výrobku
Svítidlo kompaktní 8W, 230V, š=455mm
Dokumentace
Návod