Adaptéry pro výřezy na konektory

Obj. č.: SZ 2479.000

Pro použití konektorů s rozdílným počtem pólů.

Obj. č.:
SZ 2479.000
Provedení
Pro redukci z 24 pólů na 16
Popis výrobku
Pro použití konektorů s rozdílným počtem pólů.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,37 kg
Brutto hmotnost
0,43 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177024649
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
Popis výrobku
SZ Adaptér pro koneknarové výřezy, pro redukci z 24 na 16 pólů
Dokumentace
Informační leták