Zvukově izolační sada pro TS

Číslo výrobku: DK 7824.650

Zvuk je absorbován, což umožňuje významnou redukci hluku.

Číslo výrobku:
DK 7824.650
Popis výrobku
Protizvuková vložka pro vybavení nebo dodatečnou montáž skříní. Protizvukovou vložku lze pohodlně připevnit na stávajících plochách díky jejich samolepicí zadní straně. Zvuk je absorbován, což umožňuje významnou redukci hluku. Sada je dimenzována pro obložení střechy, bočních ploch a zadní strany skříně o rozměrech š x v x h 800 x 2000 x 800 mm. Jiné rozměry je možné realizovat individuálním zkrácením.
Materiál
Měkký pěnový materiál na bázi melaminové pryskyřice
Třída stavebních hmot B1 dle normy DIN 4102
Barva
Světle šedá
Rozsah dodávky
Včetně distančních sloupků pro zvukovou izolaci střešního plechu
Tloušťka materiálu
20 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,715 kg
Brutto hmotnost
3,72 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177597655
ECLASS 8.0
27189261
Datové listy
Data sheets