Úhelníky pro upevnění k podlaze pro VX, VX IT

Obj. č.: VX 5301.350

K ukotvení skříně na podlaze, zejména pokud má skříň kvůli svému posunutému těžišti sklon k převrácení, nebo ji nelze integrovat do řady skříní.

Obj. č.:
VX 5301.350
Popis výrobku
K ukotvení skříně na podlaze, zejména pokud má skříň kvůli svému posunutému těžišti sklon k převrácení, nebo ji nelze integrovat do řady skříní.
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Podlahová oblast musí být u montážních bodů otevřená
Pro montáž je nutné vyvrtat do podlahy otvory
Upevňovací materiál k připojení skříně k podkladu závisí na jeho vlastnostech a není součástí dodávky
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,294 kg
Brutto hmotnost
0,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177952904
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
VX IT úchyt podlahových plechů
Dokumentace
Návod