- Číslo výrobku:
- VX 5301.325
- Popis výrobku
- Volitelnou ochranu proti převrácení pro VX IT lze v případě potřeby kdykoliv instalovat dodatečně. Tato ochrana se při otevřených předních dveřích jednoduše nacvakne na vertikální profily konstrukce skříně a niveluje se podle výšky skříně. Zvětší tak půdorysnou plochu skříně a sníží klopný moment skříně, pokud ze skříně vyjmete vestavné komponenty, nebo je namontujete více dopředu. Slouží jako mobilní alternativa, pokud nelze skříň přišroubovat k podlaze nebo upevnit v řadě skříní. Po provedené instalaci lze ochranu proti převrácení jednoduše opětovně odstranit. Ochranu proti převrácení lze použít na rámu skříně bez podstavce, v kombinaci s nivelačními nohami nebo s podstavcem o výšce až 200 mm. Nápadné červené lakování snižuje nebezpečí úrazu během použití.
- Materiál
- Ocelový plech, lakovaný RAL 3001 (signální červená)
- Rozsah dodávky
- 2 nivelační nohy pro ochranu před převrácením, s rychlou montáží bez použití nářadí
- Zatížitelnost
- Max. hmotnost výsuvu: 200 kg, těžiště 250 mm před přední stranou skříně
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,75 kg
- Brutto hmotnost
- 3,22 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 24,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
VX IT ochrana proti překlopení racku, RAL 3001