Bočnice pro kabelový prostor

Obj. č.: TS 8600.510

Bočnice pro kabelový prostor TS, ocelový plech

Obj. č.:
TS 8600.510
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
Hloubka: = 500 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,44 kg
Brutto hmotnost
2,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177384187
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnice ranžíru pro TS, HxV=500x200mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Informační leták