Nástěnný kloub CP 40, z oceli

Číslo výrobku: CP 6501.150

For swivel mounting of the support arm on vertical surfaces.

Číslo výrobku:
CP 6501.150
Materiál
Hliníkový odlitek
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7024
Otočné/s nastavitelným sklonem
ano
Rotation angle/swivel area
cca 330°, za předpokladu, že se horní kloub může volně pohybovat
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,119 kg
Brutto hmotnost
2,128 kg
Číslo celní sazby
76169990
EAN
4028177436077
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP 40 Otočný kloub vertikální, RAL7023
Prohlášení
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu