VX IT Open

Číslo výrobku: VX_IT 1182.095

Provedení VX IT Standard, bez předních a zadních dveří

Číslo výrobku:
VX_IT 1182.095
Provedení
Kostra skříně VX s střešním plechem
bez předních a zadních dveří
s ventilačními otvory
bez bočnic
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně a střecha: RAL7035
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly
42 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
87 mm / 193 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
720 mm
upevnění do 19" roviny
přišroubované k hloubkové k vzpěře nahoře a dole
Provedení
Standardní
Provedení střechy
vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory
Provedení profilových lišt
19" profilové lišty standard ve VX IT
Provedení podlahy
otevřený
Provedení 19“ rovina (roviny)
přední a zadní
Zatížitelnost
15 000 N
Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
12 000 N
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
67 kg
Brutto hmotnost
69 kg
EAN
4028177973312
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
Popis výrobku
VX IT Open, 19" profilové lišty přišroubované na hloubkové vzpěry nahoře a dole, ŠVH: 800 × 2000 × 1000 mm, RAL 7035
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Further instructions
Návod