Zakrývací deska pro systém pultu CX

Číslo výrobku: CX 6730.940

K uzavření celého horního otvoru v případě použití samostatných pultových systémů CX.

Číslo výrobku:
CX 6730.940
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: Spodní díl pultu CX
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 500 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5 kg
Brutto hmotnost
5,147 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177983502
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
CX zakrývací deska, pro CX spodní díl pultu, pro ŠH: 600 × 500 mm, ocelový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod