Zakrývací deska pro TP

Číslo výrobku: CM 5001.130

Jako víko spodního dílu TP.

Číslo výrobku:
CM 5001.130
Popis výrobku
K zakrytí celého otvoru v podlaze u CM nebo celého otvoru ve střeše při samostatném použití spodních dílů TopPult.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 24,5 mm
Vhodné pro
Typ skříně: Spodní díly TP
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 400 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,65 kg
Brutto hmotnost
4,52 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177501539
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
CM zakrývací deska, pro TP, pro ŠH: 600x400 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod