Univerzální pulty TP

Číslo výrobku: TP 2694.500

Univerzální pulty TP, vysoká stabilita a stupeň krytí IP 55 díky korpusu vyrobenému téměř z jednoho kusu. Flexibilní uspořádání čelní stěny, volitelně se zásuvkou nebo pultem. Snadná přístupnost díky děleným dveřím. Vyměnitelná zámková vložka

Číslo výrobku:
TP 2694.500
Provedení
s nízkými čelními dveřmi
Product modification
Univerzální pult přichází s novou montážní desku systému řadových skříní VX25.
Materiál
Skříň, podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi
Montážní deska
Podlahové plechy
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.300 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
499 mm x 1.196 mm
Hloubka nahoře
417,5 mm
Hloubka dole
500 mm
Kód IK
IK08
Poznámka
Pro univerzální pult s krátkými předními dveřmi: pro zachování stupně krytí je nutné namontovat pultovou představbu.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Základní materiál
Ocelový plech
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.300 mm
Hloubka nahoře: 417,5 mm
Hloubka dole: 500 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
72,2 kg
Brutto hmotnost
76 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177031487
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
Pult AP jednodveř. s MP
Certifikáty
TÜV
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu