Optipanel

Číslo výrobku: CP 6380.510

Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Pro menší panely a řízení. Extrémně štíhlý design, nevyžaduje téměř žádné další místo, než samotné vestavěné prvky.

Číslo výrobku:
CP 6380.510
Provedení
Připojení nosných ramen Ø 130 mm
Výhody
Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla.
Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability
Kompatibilní se všemi stojany a systémy nosných ramen Rittal
Materiál
Skříň: hliníkový protlačovaný profil
Rohové díly: zinkový tlakový odlitek
Ochranné rohy: plast
General colour
Eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Barva
Skříň: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Rohové díly: RAL 7035
Ochranné rohy: v odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky
Skříňka se závěsy na zadní stěně
Těsnění
Včetně těsnění a upevňovacího materiálu pro čelní panely
Instalační hloubka
150 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 65
Odpovídá šířce předního panelu
520 mm
Odpovídá výšce předního panelu
500 mm
Provedení
zezadu
Poznámka
Záměna připojení nosných ramen je možná otočením skříňky
Vybavení uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C
Závěsy na zadní stěně na nejdelší straně skříně
Základní materiál
Hliník
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10,922 kg
Brutto hmotnost
11,497 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177663183
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
Optipanel, čelní panel šxv520x500, h149
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Technika v detailu