VerticalBox

Číslo výrobku: DK 7501.000

Kompaktní 19“ skříňka pro malé sítě, lze použít jako nástěnnou skříňku nebo samostatně stojící skříňku.

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Číslo výrobku:
DK 7501.000
Popis výrobku
Kompaktní 19" skříňka pro malé datové sítě.
Výhody
Použitelné jako nástěnné skříňky, skříňky od stůl nebo stolní skříňky
Volný přístup pro vnitřní vybavení ze tří stran
Pasivní ventilace ventilačními štěrbinami
Zadní panel připraven pro uchycení ventilátoru
Umístění závěsu dveří libovolně volitelné
Úsporné, boční, vertikální upnutí 19" vybavení
Materiál
Ocelový plech
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s prosklenými dveřmi
Bočnice (1 x pevná, 1 x násuvná) s ventilačními štěrbinami
Výřezy pro zavedení kabelů střechou a podlahou
Nasunutý zadní panel s výřezy pro zavedení kabelů a uchycení ventilátoru
19" upevňovací rovina, 5 U, vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou, vzdálenost mezi rovinami 434 – 489 mm
Bezpečnostní zámek 12321 na dveřích, bočnicích a zadním panelu
4 plastové nožičky, samolepicí
Výškové moduly
5 U
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 540 mm
Hloubka: 600 mm
Montážní výška pro komponenty
5 U
Základní materiál
Ocelový plech
Zatížitelnost
250 N
Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
250 N
Balení
1 ks
Netto hmotnost
16,188 kg
Brutto hmotnost
17,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177625426
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Popis výrobku
DK VerticalBox, kompaktní 19" skříň pro malé sítě, s ventilačními otvory pro pasivní větrání, 5 U, ŠVH: 300x540x600 mm
Prohlášení
Prohlášení výrobce