Základní skříň AX z ocelového plechu

Číslo výrobku: AX 1033.000

Kompaktní rozváděčová skříň AX se vyraženými výstupky ve horní stěně, spodní stěně a bocích kopíruje známý systémový rastr 25 mm ze systému skříní VX25. Díky tomuto jedinečnému patentovanému systému jsou kompaktní rozváděčové skříně AX připraveny pro všechny případy rozšíření a dodatečného vybavení. Systémové komponenty a příslušenství lze snadno, rychle a bezpečně namontovat a dodatečně vybavit na lišty bez vrtání.

Podlahová montážní lišta pro AX

Držák pro upevnění na stěnu pro AX z ocelového plechu, KX z ocelového plechu, AX IT, EL

Aretace dveří pro AX

Plastová přírubová deska, modulární s metrickým předlisovaným otvorem, pro AX

Číslo výrobku:
AX 1033.000
Výhody
Více možností vnitřního vybavení díky integrovaným vačkám skříně v systémovém rastru 25 mm v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení a naší širokou nabídkou systémového příslušenství
Zachování stupně krytí (schválení UL) díky montáži lišty pro vnitřní vybavení bez vrtání
Dodatečná montážní úroveň a zvýšená nosnost díky podlahové výsuvné liště
Jednoduché plánování a konfigurace pomocí Rittal konfigurátoru RiPanel
Materiál
Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň s dveřmi
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Děrovaná dveřní lišta
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Kód IK
IK10
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 210 mm
Tloušťka materiálu dveří
1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
250 mm x 275 mm
Počet dveří
1
Závěsy dveří s možností záměny
ano
Počet uzávěrů
1
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Přírubová deska
Velikost: 1
Počet: 1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,44 kg
Brutto hmotnost
6,7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
30,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177813458
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 300x300x210 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 1 otočný uzávěr
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
White Paper
Datové listy
Technika v detailu