Rozvodnicové skříňky BG Nerez ocel

Číslo výrobku: BG 1558.010

Rozvodnicová skříň z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. závěsu 180°. Krytí IP 66

Číslo výrobku:
BG 1558.010
Materiál
Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
180° závěsy: zinkový tlakový odlitek
Povrch
Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
180° závěsy: chromované
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
180° závěsy (2 kusy)
Nosná lišta TH 35/7,5
Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 123 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Tloušťka materiálu dveří
1,25 mm
Pozice dveřního dorazu
dole
Počet nosných lišt
1
Uzávěr
Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Počet uzávěrů: 2
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,92 kg
Brutto hmotnost
4,12 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 400 x 200 x 123 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, nosnými lištami
Certifikáty
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
White Paper
Datové listy
Technika v detailu