- Číslo výrobku:
- PK 9521.050
- Provedení
- PK enclosure with solid cover
- Materiál
- Skříňka: polykarbonát zpevněný skelnými vlákny
Kryt: polykarbonát zesílený skelnými vlákny, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Šrouby krytu: polyamid
Izolační ucpávky: polyetylén
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Šrouby krytu
Izolační ucpávky pro šrouby k upevnění na stěnu
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 254 mm
Výška: 180 mm
Hloubka: 111 mm
- Zavedení kabelů (počet x Ø)
- M20
M25/M32
M32/M40
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40
- Rozsah provozních teplot
- -35 °C...80 °C
- Základní materiál
- Polykarbonát
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,849 kg
- Brutto hmotnost
- 0,91 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177490215
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Skříňka PK 254x180x111mm