Kleště pro odizolování

Číslo výrobku: AS 4054.305

K odizolování kabelů a vodičů. Automatické seřízení, s ergonomicky tvarovanou rukojetí, vyměnitelný odizolovávací břit.

Číslo výrobku:
AS 4054.305
Popis výrobku
Pro odizolování kabelů a vodičů. Automatické seřízení, s ergonomicky tvarovanou rukojetí, vyměnitelný odizolovávací břit.
Výhody
Nastavitelný doraz pro délku odizolace
Integrované stříhání drátu
Automatické nastavení pro různé typy izolace a průměry vodičů
Snadno vyměnitelné čelisti, kompatibilní se všemi druhy kleští
Dvousložková rukojeť s měkkou protiskluzovou zónou
Barva
Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Rozměry
Šířka: 20 mm
Výška: 90 mm
Délka: 191 mm
Průřez
12 ‐ 5
Pro průřez
4 ‐ 16 mm²
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,17 kg
Brutto hmotnost
0,18 kg
Číslo celní sazby
82032000
EAN
4028177807716
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Popis výrobku
AS Odizolovací kleště 4 - 16 mm129