- Obj. č.:
- AS 4052021
- Provedení
- pro křížovou drážku Pozidriv
- Popis výrobku
- Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
- Výhody
- Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
- Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
- Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
- Materiál
- Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
- Barva
- Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
- Ø hrotu
- 4,5 mm
- Délka hrotu
- 80 mm
- Typ hrotu
- PZ 1
- Průměr rukojeti
- 30 mm
- Délka rukojeti
- 94 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,055 kg
- Číslo celní sazby
- 82054000
- EAN
- 4028177807105
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
-
AS Šroubovák neizolovaný PZ (pro šrouby s křížovou drážkou)