Šroubováky – izolované

Číslo výrobku: AS 4052.107

Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.

Číslo výrobku:
AS 4052.107
Provedení
S ochrannou izolací 1000 V
pro šrouby s jednou drážkou
Popis výrobku
Se štíhlou, dlouhou rukojetí a s vysokopevnostním izolovaným hrotem.
Výhody
Malá vynakládaná síla díky ergonomicky tvarované rukojeti
Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku
Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování
Rukojeť o 30 % a izolace až o 50 % štíhlejší než u srovnatelného nářadí
Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál
Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu
Jádro rukojeti: tvrdý plast
Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva
Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu
6,5 mm
Délka hrotu
125 mm
Hrot (šířka x tloušťka)
6,5 x 1,2 mm
Typ hrotu
SL
Průměr rukojeti
27 mm
Délka rukojeti
115 mm
Normy
IEC 60 900
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,085 kg
Brutto hmotnost
0,09 kg
Číslo celní sazby
82054000
EAN
4028177807242
ETIM 9
EC000158
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Popis výrobku
AS Šroubovák izolovaný SL (pro šrouby s drážkou)