- Číslo výrobku:
- AS 4051.130
- Provedení
- Basic Edition
- Popis výrobku
- Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.
- Výhody
- Elektricky nastavitelný stůl pro optimální pracovní výšku, nastavitelný v rozsahu 710–1250 mm
- Multiplexová pracovní deska, omyvatelná a odolná proti poškrábání
- Ideální řešení ve spojení se Stříhacím automatem a Krimpovacími automaty a předpřipravenými vodiči z Wire terminálu
- Integrované měřítko pro rychlé ruční měření
- Připraveno pro uchycení monitoru - pro práci s aplikací Eplan Smart Wiring
- Volitelně rozšiřitelné o odkládací police pro kartony vodičů, role vodičů, držáky nářadí a drobných dílů
- Flexibilně použitelné v dílně díky pogumovaným kolečkům
- Zásuvka se Shadowboard připravená pro nářadí
- Rozsah dodávky
- Pracovní stůl pro zpracování vodičů s elektrickým výškovým nastavením
Připojovací kabel, 7 m
Zásuvková lišta, se 7 zásuvkami, s kolébkovým spínačem
1 Wire Station WS 540
2 odkládací police
1 pracovní světlo, LED
2 upevňovací konzoly, vertikální
1 držák boxů
2 úhelníky adaptéru
1 univerzální odkládací přihrádka
1 zásuvková lišta, 5 zásuvek
1 odpadkový koš
4 držáky svazku vodičů, vlevo
4 držáky svazku vodičů, vpravo
1 držák cívky vodičů, vlevo
1 držák cívky vodičů, vpravo
- Montážní pokyn
- Upevňovací konzole, vertikální, č. obj. 4051.106, je potřebná pro příslušenství jako např. držák boxů, držák zásobníků atd.
- Vstupní napětí
- 230 V AC, 50 Hz
- Pracovní výška
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- ano
- Oblasti použití
- Pro manuální krimpování
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 157 kg
- Brutto hmotnost
- 218,3 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177963665
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Popis výrobku
-
Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při zpracování vodičů. Toto provedení je navíc vybaveno policemi pro uložení vodičů v krabicích nebo v rolích. Pracoviště je také vybaveno osvětlením a zásuvkovou lištou. Šuplík s připravenou šablonou pro uložení nářadí zajistí vždy uklizené pracoviště.