Úhelníky pro připojení pro CB přístrojové adaptéry

Číslo výrobku: SV 9342.570

Připravená lamelová plochá měď k připojení běžných výkonových spínačů.

Číslo výrobku:
SV 9342.570
Popis výrobku
Předpřipravená lamelová plochá měď k připojení běžných výkonových spínačů (MCCB).
Materiál
Elektrolytická měď F20
Poznámka
Univerzální použití pro spínací přístroje s rozdílem v rozměrech mezi upevňovací rovinou a horní hranou kontaktní roviny 20 ± 5 mm.
Vhodný pro obj. č.
9342.500
9342.510
9342.540
9342.550
Provedení z lamelové ploché mědi
Počet lamel: 6
Šířka lamel: 9 mm
Tloušťka lamel: 0,8 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,096 kg
Brutto hmotnost
0,103 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,03
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177551947
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
CU úhelník pro připojení pro CB adaptéry
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace