- Číslo výrobku:
- SV 9635.610
- Popis výrobku
- Pro upevnění přístrojových a reverzačních kombinací.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 9005
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 65 mm - Vhodné pro výrobce (typ)
- Siemens (S00, S0)
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,181 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177817265
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Polohovací pomůcka, V=55 mm, Š=45mm