- Obj. č.:
- SV 9684.010
- Popis výrobku
- Přípojnice s integrovaným děrováním.
- Materiál
- E-Cu F30
- Délka
- 985 mm
- Normy
- DIN EN 13 601
- Průřez
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Rozměry
- Délka: 985 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,38 kg
- Brutto hmotnost
- 4,4 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 4,39
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177951211
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu, s integrovanými otvory, délka 985 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod