Přípojnice E-Cu

Číslo výrobku: SV 3586.005

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Číslo výrobku:
SV 3586.005
Materiál
E-Cu F30
Délka
2 400 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
30 mm x 10 mm
Rozměry
Délka: 2.400 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
19,35 kg
Brutto hmotnost
19,98 kg
Podíl mědi (kg / ks)
6,45
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177684584
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu 30x10mm, bal=3ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu
Základní technické informace