- Obj. č.:
- SV 9683304
- Popis výrobku
- K montáži vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 296 mm
- Rozměry
- Délka: 296 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,9 kg
- Brutto hmotnost
- 2,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177937543
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Montážní úhelník, pro nosnou lištu ACB, pro VX (Š: 400 mm)