- Číslo výrobku:
- SV 9666.020
- Popis výrobku
- K zakrytí volných montážních ploch. Kryt lze zaplombovat.
- Materiál
- Kryt: polystyren
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 450 mm
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,61 kg
- Brutto hmotnost
- 0,628 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177675933
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
-
ISV Modulochr. před nebezp.dotyk.B/U 1/3