- Obj. č.:
- VX 8617150
- Popis výrobku
- Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.
- Výhody
- Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte
- Systémové děrování na všech čtyřech stranách
- Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže VX
- Ve skříni šířky/hloubky 1000 mm, na vnitřní montážní rovině
- Možnosti montáže VX SE
- In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Možnosti montáže AX
- In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
- Do šířky/výšky skříně 1000 mm, ve spojení s podlahovou montážní lištou
- Možnosti montáže v podstavci VX
- Do šířky/hloubky podstavce 1000 mm na krytech podstavce, ve spojení s montážním úhelníkem podstavce
- Do šířky podstavce 1100 mm při montáži na rohové díly podstavce
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
- Vhodné pro
- Systém podstavce VX
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 4,12 kg
- Brutto hmotnost
- 4,22 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177829152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 1000 mm