- Číslo výrobku:
- SK 3201.840
- Popis výrobku
- Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX. Chladicí dveře perfektně pasují do celkového vzhledu skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Chladicí dveře bez předmontovaného chladicího modulu
180° závěsy, úhel otevření dveří cca 130° - Poznámka k obj. č.
- Vhodné pro skříně VX
- U skříní VX o šířce 1 200 mm lze použít jako druhé dveřní křídlo stávající otočné dveře – nezávisle na pozici přístroje vlevo nebo vpravo
- Závěs dveří vlevo
- Vhodné pro
- Chladicí modul vlevo
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Typ skříně: = 1.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 25,7 kg
- Brutto hmotnost
- 26,8 kg
- EAN
- 4028177925717
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Popis výrobku
- Modulární chladicí dveře:VX25 pro vestavbu, š600 nebo 1200, v1800, závěsy vlevo
Modulární chladicí dveře pro klimatizační modul VX25 pro vestavbu
Číslo výrobku: SK 3201.840
Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.