Výměník tepla vzduch-voda nástěnná montáž

Číslo výrobku: SK 3373.500

Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.

Připojovací sady pro výměníky tepla vzduch-voda

Číslo výrobku:
SK 3373.500
Provedení
Díly pro vedení vody z mědi/mosazi (Cu/CuZn)
Popis výrobku
Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Těsnicí a upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon
L 35 W 10 při 400 l/h: 2 kW
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 110 W
Při 60 Hz: 140 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,49 A
Při 60 Hz: 0,61 A
Přípustný provozní tlak (p max.)
1 ‐ 10 bar
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Teplota přívodní vody
1 °C...30 °C
Přípojky vody
½" hadicový trn
G ⅜" vnější závit
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
1 °C...70 °C
Poznámka
Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort
Rozměry
Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 145 mm
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 4 A
Rozsah regulace
20 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Balení
1 ks
Netto hmotnost
18,816 kg
Brutto hmotnost
19,806 kg
Číslo celní sazby
84158300
EAN
4028177495685
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK výměník tepla vzduch/voda, nástěnná montáž, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, regulátor e-Comfort, díly pro vedení vody: měď/mosaz, ŠVH: 400 × 950 × 145 mm
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Datové listy
Technika v detailu