Blue e+ ventilátor s filtrem EMC

Obj. č.: SK 3245.810

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na plochách bez použití nářadí. Množství dodávaného vzduchu 20–900 m³/h

Obj. č.:
SK 3245.810
Provedení
nástěnná montáž
EMC
Popis výrobku
EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
Výhody
Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce
Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům
Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku
Montáž bez použití nářadí
Materiál
Plast
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, vč. EMC filtrační vložky
Ventilátor
Diagonální, EC motor
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
Při 50 Hz: 931 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie
Při 50 Hz: 728 m³/h
Jmenovité provozní napětí
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 174,6 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 2,52 A
Rozměry
Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hloubka: 156 mm
Instalační hloubka
136 mm
Montážní výřez
Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP51 s filtrem z netkané textilie
IP 56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA
Typ 12 s filtrem z netkané textilie
Typ 3, 3R s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
Poznámka
Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
Rozsah provozních teplot
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Při 50 Hz: 72 dB(A)
Rozhraní
0–10 V / PWM vstup
Výstup otáček
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,2 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177997820
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Blue e+ ventilátor s filtrem, EMC 931 m³/h, 100 V – 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠVH 323 × 323 × 156,5 mm, RAL 7035
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Further instructions
Návod
Datové listy
Shielding/attenuation diagram
Technický systémový katalog