Obtokový ventil

Číslo výrobku: SK 3301.900

Bezpečnostní prvek pro použití ve vodním okruhu mezi zařízením pro nepřímé chlazení a výměníkem tepla vzduch/voda. Zamezuje zvýšení tlaku čerpadla zařízení pro nepřímé chlazení vůči uzavřenému magnetickému ventilu tepelného výměníku vzduch/voda mimo chladicí cyklus.

Číslo výrobku:
SK 3301.900
Popis výrobku
Bezpečnostní prvek pro použití ve vodním okruhu mezi zařízením pro nepřímé chlazení a výměníkem tepla vzduch/voda. Brání růstu tlaku čerpadla v zařízení pro nepřímé chlazení proti uzavřenému elektromagnetickému ventilu výměníku tepla vzduch/voda mimo chladicí cyklus.
Materiál
Mosaz
Provedení ventilu
½“ obtokový ventil
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,42 kg
Brutto hmotnost
0,422 kg
Číslo celní sazby
84818073
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK obtokový ventil 1/2", pro použití s oběhovými chladicími systémy a výměníky tepla vzduch/voda, 2–12 bar, přednastavení 3 bar
Osvědčení
EAC
Dokumentace
Návod