- Číslo výrobku:
- SK 3286.620
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Vhodný pro obj. č.
- 3335.930
- 3335.940
- 3335.950
- 3335.960
- Rozměry
- Šířka: 650 mm
Výška: 1.025 mm
Hloubka: 20 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,3 kg
- Brutto hmotnost
- 4,7 kg
- Číslo celní sazby
- 73144900
- EAN
- 4028177976474
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK kovový filtr, pro chiller, ŠVH: 650x1025x20 mm