Nástěnná chladicí jednotka TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Obj. č.: SK 3304548

Energeticky úsporné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových řadách 500 W až 2500 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu (od 1000 W), krytí UL Type 3R/4, 12.

Obj. č.:
SK 3304548
Provedení
nástěnná montáž
Popis výrobku
Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí UL Type 3R/4, 12.
Výhody
Vhodné pro instalaci venku
Technologie Blue e
Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,98 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Jmenovité provozní napětí
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 2,2 A
Při 60 Hz: 2,1 A
Rozběhový proud (max.)
Při 50 Hz: 11,5 A
Při 60 Hz: 12,7 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 950 m³/h
Vnitřní okruh: 540 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 405 mm
Výška: 1.020 mm
Hloubka: 358 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 34
Vnitřní okruh IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,21 t
Regulace teploty
Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot
-20 °C...50 °C
Provozní teplota
Chladicí režim kompresoru od teploty okolního prostředí +10 °C. V teplotním rozsahu -20 °C až +10 °C je aktivní jen vnitřní ventilátor.
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,64 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,79 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,73 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
28 bar
Předřazené jištění
Motorový jistič: 6,3...10 A
Balení
1 ks
Netto hmotnost
61 kg
Brutto hmotnost
62 kg
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177943711
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK Nástěnná chladicí jednotka Blue e, UL Type 3R/4, 1,10 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, ocelový plech, ŠxVxH: 405 x 1020 x 358 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Osvědčení
EAC
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod – R134a
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technický systémový katalog