Topné jednotky pro rozváděčové skříně s ventilátorem

Číslo výrobku: SK 3105.430

Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříni. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozí nebo elektrickým zkratem. Provedení s ventilátorem. Trvalý topný výkon 235 – 800 W.

Číslo výrobku:
SK 3105.430
Popis výrobku
Vytápění rozváděčových skříní pro regulaci relativní vlhkosti vzduchu zabraňují poklesu teploty pod rosný bod a tím tvorbě kondenzátu v rozváděčové skříni. Zabrání se tak následným škodám způsobeným korozí nebo elektrickým zkratem.
Materiál
Plast
Rozsah dodávky
PTC topení s ventilátorem
Upevňovací materiál
Trvalý topný výkon
Trvalý topný výkon s ventilátory
Integrovaný ventilátor
ano
Poznámka
Pro přesnou regulaci teploty v rozváděčové skříni se doporučuje termostat
K zamezení možnosti vzniku kondenzace vodních par obsažených ve vzduchu doporučujeme regulaci topení pomocí hygrostatu
Ve větších rozváděčových skříních se nejlépe dosahuje rovnoměrného rozložení tepla montáží většího počtu topných jednotek s nižším výkonem
Poznámka k obj. č.
Použití při provozní teplotě -40 °C je možné. Na vyžádání obdržíte prohlášení výrobce.
Trvalý topný výkon při 10 °C
710 W ‐ 800 W
Jmenovité provozní napětí
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozměry
Šířka: 103 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 103 mm
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 10 A
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Třída ochrany
II (s ochrannou izolací)
Rozsah provozních teplot
-33 °C...65 °C
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,957 kg
Brutto hmotnost
1,214 kg
Číslo celní sazby
85162999
EAN
4028177662919
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Popis výrobku
SK Ohřívací jednotka, tepelný výkon 800W
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu