Třmeny pro uchycení kabelů CMC III

Obj. č.: DK 7030.087

Pro uchycení a uložení kabelů za 19" montážní jednotkou CMC III

Obj. č.:
DK 7030.087
Popis výrobku
K upevnění bez použití nářadí na zadní straně CMC III 19" montážní jednotky 7030.088. Umožňuje pohodlné vyvázání kabelů za vestavěnými přístroji CMC III a upevnění kabelů pro odlehčení tahu. Kabely lze bez problémů uložit do smyček, aby bylo možné vestavěné přístroje CMC III vyjmout z montážní jednotky bez použití nářadí.
Výhody
Upevnění kabelů
Chování při požáru: samozhášecí dle normy UL 94 HB
Oblasti použití
Vedení kabelů
Materiál
Plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
455 mm
Rozměry
Šířka: 150 mm
Výška: 50 mm
Délka: 455 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,503 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
TS kluzné lišty 600 mm