- Číslo výrobku:
- DK 9055.410
- Popis výrobku
- Jednotka je umístěna do vytahovací zásuvky, monitor lze vyklopit a zásuvku zacvaknout do koncové polohy. V 19" profilu skříně je tak pro jednotku vyžadován prostor pouze 1 U.
- Výhody
- Analogové a digitální připojení videa
- Kabely jsou bezpečně vedeny v energetickém řetězu
- Možnost uzamčení na přední straně
- Jednoduchá montáž prováděná jednou osobou.
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Jednotka monitor-klávesnice, 1 U
Kabel VGA
DVI kabel
USB kabel
Síťový kabel a konektor s ochranným kontaktem
se 17" TFT displejem a připojením VGA/DVI
2 kabely PS/2
Klávesnice
s integrovaným touchpadem
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. příkon při uzavřené jednotce monitoru
- 1 W
- Max. příkon v provozu
- 32 W
- Rozhraní
- VGA (D-SUB HD 15 pólů)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Konektor (typ)
- přístrojový konektor C14
- Layout
- německy
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 680 mm
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Montážní rozměry
- Montážní hloubka (min.): 680 mm
Montážní hloubka (max.): 850 mm
- Vlastnosti displeje
- Úhlopříčka: 432 mm (17“)
Formát: 4 : P3
Kontrastní poměr: Kontrastní poměr: cca 1000:1
Jas displeje: 350 cd/m²
Rozlišení displeje: 1280 x 1024 pixelů
Počet barev: 16.700.000
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 18,8 kg
- Číslo celní sazby
- 85286200
- EAN
- 4028177638396
- ETIM 7.0
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Popis výrobku
-
1U monitor/klavesnice RAL 9005, D